Trocadores de ferramentas

QC-160

Troca de ferramentas QC-160-E

A troca de ferramentas robótica da ATI permite a troca totalmente automatizada do efetor final com travamento seguro, passagem de utilidades e alta repetibilidade. Projetada para ambientes adversos e uso em ciclos intensos, ela aumenta o tempo de operação, a flexibilidade e a produtividade na automação robótica.

  • (5) portas integradas de passagem de ar 3/8 G (BSPP) e (4) 1/2 G (BSPP) em um pacote de 9,3 kg
  • A tecnologia de travamento sem contato permite uma separação de até 3,0 mm entre as placas durante o travamento.
  • O projeto patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força exercida sobre o pistão.
  • Montagem direta em pulsos de robô com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura do conjunto. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
Número do modelo:  tool-changers-qc-160
Fale com nossos especialistas

Características do produto Especificações Documentos e downloads Modelos CAD 3D Acessórios Tabela de carga útil

Características do produto

  • (5) portas integradas de passagem de ar de 3/8 G (BSPP) e (4) de 1/2 G (BSPP) em um pacote de 9,3 kg
  • A tecnologia de travamento sem contato permite uma separação de até 3,0 mm entre as placas durante o travamento.
  • O design patenteado do mecanismo de travamento à prova de falhas resulta em baixa força exercida sobre o pistão.
  • Montagem direta em pulsos de robô com padrão de montagem ISO de 125 mm para minimizar a altura do conjunto. Também suporta padrões de montagem adicionais
  • Todas as peças de travamento são feitas de aço inoxidável Rc58.
  • Duas (2) superfícies planas disponíveis para montar até quatro (4) módulos utilitários sem adaptadores, para maior funcionalidade
  • Recursos de alinhamento no corpo da máquina de troca de ferramentas para maior resistência à torção e melhor facilidade de manutenção.
  • Sensor integrado de travamento/destravamento para comunicar o status. Não requer SIP.
Specification Value
Força de travamento a 80 psi (5,5 bar) 31.000 N
Distância máxima de travamento 2 mm
Dimensões das portas de passagem (5) 3/8 NPT; (4) 1/2 NPT
Quantidade de portas de passagem pneumáticas 5
Repetibilidade posicional 0,0152 mm
Limite sugerido de carga útil 300 kg
Capacidade de momento estático nos eixos X/Y 2.710 Nm
Capacidade de momento estático em Z 2.260 Nm
Peso lateral do mestre 6,44 kg
Peso lateral da ferramenta 2,86 kg
Peso quando acoplado 9,3 kg
Tipo de acionamento Pneumático
Tipo de pulso do robô Padrão
Cor Preto
Tópicos sobre portos Roscas BSPP/G
Baixar Tipo de download Idioma
9630-20-160 Desenhos English
9630-20-160-E Desenhos English
troca de ferramentas de base da série 9620-20-B-160 Manuais English
Baixar Descrição
QC-160 Tool-Euro Ferramenta QC-160 – Euro
QC-160 Master-Euro QC-160 Master – Euro
Número da peça Descrição
9121-TSL-TH-5641

Conjunto de placa de gancho para ferramentas TSL, em branco

9120-TSL-HBB-4115

Placa de interface de ferramental TSL – em branco

9120-TSL-HBQ-8389

Placa de interface de ferramental TSL para QC-150 e QC-160 – em branco

9120-TSL-VBB-3328

Placa de interface de ferramental vertical TSL – em branco

9120-TSL-VBC-11618

Placa de interface de ferramental vertical TSL com (4)M8, (4) pinos M6

9120-TSL-RMH-R000

Módulo de gancho TSL, rígido

9120-TSL-RMB-R000

Módulo de pinos e buchas TSL, rígido

9120-TSL-PM-148B-R000

Módulo de coluna TSL, (1) módulo de pino rígido e bucha, 48″ de altura

9120-TSL-PM-148H-R000

Módulo de coluna TSL, (1) módulo de gancho rígido, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248B-R000

Módulo de coluna TSL, (2) módulos de pino rígido e bucha, 48″ de altura

9120-TSL-PM-248H-R000

TSL Post Module, suporte duplo com (2) módulos de gancho rígido, 48″ de altura

Módulos compatíveis

83 Resultados

Categoria do produto

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…