Recursos do produto
- sensoriamento de força/torque em 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 130 N de força e 10 Nm de torque, ideal para tarefas de precisão em serviços leves
- Fator de forma – Invólucro industrial robusto com eletrônica integrada para sensoriamento tudo-em-um.
- Compatibilidade com o software FANUC – A integração nativa com o software FANUC Force Control oferece integração perfeita e transferência eficiente de dados
- Saída analógica (+/-10V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
- Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 6,9 a 31,6 vezes a sua capacidade nominal.
- Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
- Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou de laboratório limpos, secos e fechados
Especificação | Valor |
---|---|
Faixa de medição | 130N / 10Nm |
Sobrecarga de eixo único de força X/Y | ±1200 N |
Sobrecarga de eixo único Force Z | ±4100 N |
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y | ±79 Nm |
Sobrecarga de eixo único de torque Z | ±82 Nm |
Força X/Y Rigidez calculada | 9.1×106 N/m |
Torque X/Y Rigidez calculada | 1.1×104 Nm/rad |
Força Z Rigidez calculada | 1.8×107 N/m |
Torque Z Rigidez calculada | 1.6×104 Nm/rad |
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz | 1400 Hz |
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante | 2000 Hz |
Resolução de detecção de força X/Y | 0.006 N |
Faixa de detecção de força X/Y | ±130 N |
Resolução do sensor de torque X/Y | 0.0003 Nm |
Faixa de detecção de torque X/Y | ±10 Nm |
Resolução do sensor de força Z | 0.013 N |
Faixa de detecção de força Z | ±400 N |
Resolução do sensor de torque Z | 0.0003 Nm |
Z Faixa de detecção de torque | ±10Nm |
Altura | 33.3 mm |
Peso | 0.255 kg |
Diâmetro | 75.4 mm |
Classificação IP | IP20 |
Interface de comunicação | Analógico (+/-10V) |
Conector | hirose de 20 pinos |
- Filtrar por Tipo
- Manuais
- Desenhos
Baixar | Tipo de download | Idioma |
---|---|---|
Manual do sensor de torque de força ECAT3 | Manuais | English |
Manual do Sensor de Torque de Força NETrs | Manuais | English |
Desenho da placa adaptadora de montagem Gamma sem classificação IP | Desenhos | English |
Transdutor Gamma Mux sem adaptador de montagem padrão | Desenhos | English |
Transdutor Gamma DAQ/NET com placa adaptadora de montagem | Desenhos | English |
- Filtrar por Número da peça
- 9105-IP-2194
- 9105-PS-1
Número da peça | Descrição | ||
---|---|---|---|
![]() |
9105-IP-2194 | Conjunto MAP para GAMMA para BC50, (4)M6, BOSS 31.5, Cavilha 6 (Cavilha em -Y) |
|
![]() |
9105-PS-1 |
Fonte de alimentação do transdutor DAQ |
|