Recursos do produto
- sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 2.800 N de força e 120 Nm de torque, projetado para desempenho em ambientes robustos
- Fator de forma – O sensor de baixo perfil com orifício de passagem permite a integração direta com eixos de acionamento e ferramentas.
- Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
- Resistência extremamente alta – fio EDM cortado em aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,9 a 21,0 vezes a capacidade nominal.
- Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
- Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou de laboratório limpos, secos e fechados
| Specification | Value |
|---|---|
| Faixa de medição | 2800 N / 120 Nm |
| Faixa de detecção | |
| Faixa de detecção de força X/Y | ±2800 N |
| Faixa de detecção de torque X/Y | ±120 Nm |
| Faixa de detecção de força Z | ±6800 N |
| Z Faixa de detecção de torque | ±120 Nm |
| Resolução | |
| Resolução de detecção de força X/Y | 0.75 N |
| Resolução do sensor de torque X/Y | 0.023 Nm |
| Resolução do sensor de força Z | 1.25 N |
| Resolução do sensor de torque Z | 0.013 Nm |
| Sobrecarga | |
| Sobrecarga de eixo único de força X/Y | ±21000 N |
| Sobrecarga de eixo único Force Z | ±48000 N |
| Sobrecarga de eixo único de torque X/Y | ±590 Nm |
| Sobrecarga de eixo único de torque Z | ±800 Nm |
| Rigidez | |
| Força X/Y Rigidez calculada | 2.5×10^8 N/m |
| Torque X/Y Rigidez calculada | 1.1×10^5 Nm/rad |
| Força Z Rigidez calculada | 3.7×10^8 N/m |
| Torque Z Rigidez calculada | 2.0 x10^5 Nm/rad |
| Frequência ressonante | |
| Frequência ressonante Fx/Fy/Tz | 3000 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequência ressonante | 5700 Hz |
| Outros | |
| Altura | 30 mm |
| Peso | 0.345 kg |
| Diâmetro | 58 mm |
| Classificação da placa de interface | IP20 |
| Interface de comunicação | Analógico (+/-10V) |
| Precisão (% da escala total) | 0.75 – 1.25% |
| Latência | <1 ms |
| Taxa de amostragem | 40 kHz |
| Conector | amphenol redondo de 12 pinos |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
- Gráfico de carregamento complexo
- Software
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1369 | Desenhos | English |
| 9230-05-1383 | Desenhos | English |
| Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T | Manuais | English |
| Mini58 Gráficos de carregamento complexos | Gráfico de carregamento complexo | English |
| ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9105-TW-MINI58-AE-X.X | Link para o modelo CAD 3C do 9105-TW-MINI58-AE-X.X |
- Filtrar por Número da peça
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Fonte de alimentação da interface DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ |
|
| Calibração | Faixa de detecção de força X/Y | Faixa de detecção de força Z | Faixa de detecção de torque X/Y | Faixa de detecção de torque Z | Resolução de detecção de força X/Y | Resolução de detecção de força Z | Resolução de detecção de torque X/Y | Resolução de detecção de torque Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-2800-120 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 120 Nm | 0.75 N | 1.25 N | 0.0225 Nm | 0.0125 Nm |
| SI-1400-60 | 1400 N | 3400 N | 60 Nm | 60 Nm | 0.375 N | 0.625 N | 0.0113 Nm | 0.0063 Nm |
| SI-700-30 | 700 N | 1700 N | 30 Nm | 30 Nm | 0.1875 N | 0.3125 N | 0.0056 Nm | 0.0031 Nm |