Recursos do produto
- sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 32 N de força e 0,2 Nm de torque
- Fator de forma – O menor sensor de 6 eixos disponível comercialmente com eletrônica externa e construção em titânio para carga útil baixa a média em uma variedade de aplicações.
- Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
- Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,9 a 19,6 vezes a capacidade nominal.
- Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
- Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou laboratoriais limpos, secos e fechados
| Specification | Value |
|---|---|
| Faixa de medição | 32 N / 0,2 Nm |
| Faixa de detecção | |
| Faixa de detecção de força X/Y | ±32 N |
| Faixa de detecção de torque X/Y | ±0,2 Nm |
| Faixa de detecção de força Z | ±56.4 N |
| Z Faixa de detecção de torque | ±0,2 Nm |
| Resolução | |
| Resolução de detecção de força X/Y | 0.006 N |
| Resolução do sensor de torque X/Y | 0.03 Nm |
| Resolução do sensor de força Z | 0.006 N |
| Resolução do sensor de torque Z | 0.03 Nm |
| Sobrecarga | |
| Sobrecarga de eixo único de força X/Y | ±160 N |
| Sobrecarga de eixo único Force Z | ±310 N |
| Sobrecarga de eixo único de torque X/Y | ±1,0 Nm |
| Sobrecarga de eixo único de torque Z | ±1,2 Nm |
| Rigidez | |
| Força X/Y Rigidez calculada | 4.8×10^6 N/m |
| Torque X/Y Rigidez calculada | 1.4×10^2 Nm/rad |
| Força Z Rigidez calculada | 6.6×10^6 N/m |
| Torque Z Rigidez calculada | 2.2×10^2 Nm/rad |
| Frequência ressonante | |
| Frequência ressonante Fx/Fy/Tz | 3000 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequência ressonante | 3000 Hz |
| Outros | |
| Altura | 14.5 mm |
| Peso | 0.0101 kg |
| Diâmetro | 17 mm |
| Classificação da placa de interface | IP20 |
| Interface de comunicação | Analógico (+/-10V) |
| Precisão (% da escala total) | 0.75 – 1.25% |
| Latência | <1 ms |
| Taxa de amostragem | 40 kHz |
| Conector | amphenol redondo de 12 pinos |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
- Gráfico de carregamento complexo
- Software
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1336 | Desenhos | Inglês |
| 9230-05-1369 | Desenhos | Inglês |
| Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T | Manuais | Inglês |
| Gráficos de carga complexa de titânio Nano17 | Gráfico de carregamento complexo | Inglês |
| ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglês |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9105-TW-NANO17TI-R | Link para o modelo CAD 3C do 9105-TW-NANO17TI-R |
- Filtrar por Número da peça
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-IFPS-1
- 9105-M1USB6421
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m |
|
|
9105-IFPS-1 |
Fonte de alimentação da interface DAQ |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ |
|
| Calibração | Faixa de detecção de força X/Y | Faixa de detecção de força Z | Faixa de detecção de torque X/Y | Faixa de detecção de torque Z | Resolução de detecção de força X/Y | Resolução de detecção de força Z | Resolução de detecção de torque X/Y | Resolução do sensor de torque Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-32-0.2 | 32 N | 56.4 N | 0.2 Nm | 0.2 Nm | 0.0058 N | 0.0058 N | 0.00003 Nm | 0.00003 Nm |
| SI-16-0.1 | 16 N | 28.2 N | 0.1 Nm | 0.1 Nm | 0.0029 N | 0.0029 N | 0.00002 Nm | 0.00001 Nm |
| SI-8-0.05 | 8 N | 14.1 N | 0.05 Nm | 0.05 Nm | 0.0015 N | 0.0015 N | 0.00001 Nm | 0.00001 Nm |