Sensores de força e torque

Sensor de força/torque Delta

Sensor de força/torque Delta, carga útil de 660 N / 60 Nm, analógico (+/-10 V), conector Hirose de 20 pinos

  • sensorde força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 660 N de força e 60 Nm de torque, adequado para requisitos de força e torque balanceados
  • Fator de forma – Plataforma de sensor de nível industrial com eletrônica interna para integração simplificada.
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Extremamente resistente – cortado por fio EDM em aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,1 a 18,8 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  delta-force-torque-sensor-dft
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensorde força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 660 N de força e 60 Nm de torque, adequado para requisitos de força e torque balanceados
  • Fator de forma – Plataforma de sensor de nível industrial com eletrônica interna para integração simplificada.
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Extremamente resistente – cortado por fio EDM em aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,1 a 18,8 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou laboratoriais limpos, secos e fechados
Specification Value
Faixa de medição 660 N / 60 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±660 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±60 Nm
Faixa de detecção de força Z ±1980 N
Z Faixa de detecção de torque ±60 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.03125 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.002 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.0625 N
Resolução do sensor de torque Z 0.002 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±3700 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±10000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±280 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±400Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 3.6×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 5.2×10^4 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 5.9×10^7 N/m
Torque Z Rigidez calculada 9.1×10^4 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 1500 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 1700 Hz
Outros
Altura 33.3 mm
Peso 0.913 kg
Diâmetro 94.5 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação Analógico (+/-10V)
Precisão (% da escala total) 0.75 – 1.25%
Latência <1 ms
Taxa de amostragem 40 kHz
Conector hirose de 20 pinos
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1330 Desenhos Inglês
9230-05-1370 Desenhos Inglês
Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T Manuais Inglês
Gráficos de carregamento do complexo delta Gráfico de carregamento complexo Inglês
ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) Software Inglês
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-C-H-PS-10

Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 10 m

Suporte de ferramentas 9105-C-H-PS-5

Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 5 m

Suporte de ferramentas 9105-C-PS-U-2

Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m

Suporte de ferramentas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ
Suporte de ferramentas 9105-PS-1

Fonte de alimentação do transdutor DAQ

CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-660-60660 N1980 N60 Nm60 Nm0.125 N0.25 N0.0075 Nm0.0075 Nm
SI-330-30330 N990 N30 Nm30 Nm0.0625 N0.125 N0.0038 Nm0.0038 Nm
SI-165-15165 N495 N15 Nm15 Nm0.0313 N0.0625 N0.0019 Nm0.0019 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…