Recursos do produto
- sensoriamento de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 2500 N de força e 400 Nm de torque, perfeito para aplicações de torque intenso
- Fator de forma – O design de nível industrial com eletrônica incorporada garante ampla compatibilidade com plataformas industriais, com precisão e confiabilidade para robótica cirúrgica
- Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
- Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 4,2 a 15,2 vezes a capacidade nominal.
- Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
- Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou laboratoriais limpos, secos e fechados
| Specification | Value |
|---|---|
| Faixa de medição | 2500 N / 400 Nm |
| Faixa de detecção | |
| Faixa de detecção de força X/Y | ±2500 N |
| Faixa de detecção de torque X/Y | ±400 Nm |
| Faixa de detecção de força Z | ±6250 N |
| Z Faixa de detecção de torque | ±400 Nm |
| Resolução | |
| Resolução de detecção de força X/Y | 0.5 N |
| Resolução do sensor de torque X/Y | 0.05 Nm |
| Resolução do sensor de força Z | 0.75 N |
| Resolução do sensor de torque Z | 0.05 Nm |
| Sobrecarga | |
| Sobrecarga de eixo único de força X/Y | ±18000 N |
| Sobrecarga de eixo único Force Z | ±48000 N |
| Sobrecarga de eixo único de torque X/Y | ±1700 Nm |
| Sobrecarga de eixo único de torque Z | ±1900 Nm |
| Rigidez | |
| Force X/Y Calculated Stiffness | 7.0×10^7 N/m |
| Torque X/Y Rigidez calculada | 3.3×10^5 Nm/rad |
| Força Z Rigidez calculada | 1.2×10^8 N/m |
| Torque Z Rigidez calculada | 5.2×10^5 Nm/rad |
| Frequência ressonante | |
| Frequência ressonante Fx/Fy/Tz | 1300 Hz |
| Fz/Tx/Ty Frequência ressonante | 1000 Hz |
| Outros | |
| Altura | 55.9 mm |
| Peso | 2.72 kg |
| Diâmetro | 160 mm |
| Classificação da placa de interface | IP20 |
| Interface de comunicação | Analógico (+/-10V) |
| Precisão (% da escala total) | 0.75 – 1.25% |
| Latência | <1 ms |
| Taxa de amostragem | 40 kHz |
| Conector | hirose de 20 pinos |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
- Manuais
- Gráfico de carregamento complexo
- Software
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| 9230-05-1131 | Desenhos | Inglês |
| 9230-05-1370 | Desenhos | Inglês |
| Manual dos sistemas de aquisição de dados (DAQ) do sensor F/T | Manuais | Inglês |
| Gráficos de carregamento complexo do Omega160 | Gráfico de carregamento complexo | Inglês |
| ATIDAQFT.NET.MSI (versão de demonstração 2.1, .NET Framework 4.8) | Software | Inglês |
- Filtrar por Número da peça
- 9105-C-H-PS-10
- 9105-C-H-PS-5
- 9105-C-PS-U-2
- 9105-M1USB6421
- 9105-PS-1
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9105-C-H-PS-10 |
Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 10 m |
|
|
9105-C-H-PS-5 |
Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 5 m |
|
|
9105-C-PS-U-2 |
Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m |
|
|
9105-M1USB6421 | USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ |
|
|
9105-PS-1 |
Fonte de alimentação do transdutor DAQ |
|
| Calibração | Faixa de detecção de força X/Y | Faixa de detecção de força Z | Faixa de detecção de torque X/Y | Faixa de detecção de torque Z | Resolução de detecção de força X/Y | Resolução de detecção de força Z | Resolução de detecção de torque X/Y | Resolução de detecção de torque Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SI-2500-400 | 2500 N | 6250 N | 400 Nm | 400 Nm | 0.5 N | 0.75 N | 0.05 Nm | 0.05 Nm |
| SI-1250-200 | 1250 N | 3125 N | 200 Nm | 200 Nm | 0.25 N | 0.375 N | 0.025 Nm | 0.025 Nm |
| SI-625-100 | 625 N | 1562.5 N | 100 Nm | 100 Nm | 0.125 N | 0.1875 N | 0.0125 Nm | 0.0125 Nm |