Sensores de força e torque

Sensor de força/torque Omega331

Sensor de força/torque Omega331, carga útil de 40000 N / 6000 Nm, analógico (+/-10V), conector Lemo de 20 pinos

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 16.000 N de força e 2.000 Nm de torque, desenvolvido para operações industriais exigentes
  • Fator de forma – O design de nível industrial com eletrônica incorporada garante ampla compatibilidade com plataformas industriais, com a precisão e a confiabilidade da robótica cirúrgica
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 5,3 a 21,8 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  omega331-force-torque-sensor
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 16.000 N de força e 2.000 Nm de torque, desenvolvido para operações industriais exigentes
  • Fator de forma – O design de nível industrial com eletrônica incorporada garante ampla compatibilidade com plataformas industriais, com a precisão e a confiabilidade da robótica cirúrgica
  • Saída analógica (+/-10 V) – Fornece feedback de força e torque simples e em tempo real, compatível com a maioria dos PLCs, controladores e sistemas de aquisição de dados.
  • Resistência extremamente alta – corte de fio EDM de aço inoxidável de alto rendimento. Os valores máximos de sobrecarga permitidos são de 5,3 a 21,8 vezes a capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP20 para ambientes controlados – Oferece proteção básica contra objetos sólidos, ideal para uso em ambientes industriais ou laboratoriais limpos, secos e fechados
Especificação Valor
Faixa de medição 40000 N / 6000 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±40000 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±6000 Nm
Faixa de detecção de força Z ±88000 N
Z Faixa de detecção de torque ±6000 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 6.25 N
Resolução do sensor de torque X/Y 1.5 Nm
Resolução do sensor de força Z 17 N
Resolução do sensor de torque Z 0.75 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±240000 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±520000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±32000 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±36000 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 1.2×10^9 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 9.2×10^6 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 1.3×10^9 N/m
Torque Z Rigidez calculada 2.4×10^7 Nm/rad
Outros
Altura 107 mm
Peso 47 kg
Diâmetro 330 mm
Classificação da placa de interface IP20
Interface de comunicação Analógico (+/-10V)
Precisão (% da escala total) 0.75 – 1.25%
Latência <1 ms
Taxa de amostragem 40 kHz
Conector lemo de 20 pinos
Accuracy values vary depending on the axis of measurement. For detailed specifications and axis-specific accuracy data, please contact our sales team.
The effective sample rate is determined by the DAQ device in use. Specifically, the sensor sample rate equals the DAQ device’s total data rate divided by six (6) channels; one for each axis of force and torque. For additional assistance, please contact our sales or engineering team.
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do transdutor Omega331 Desenhos English
Fonte de alimentação DAQ Desenhos English
Manual do produto para sensores de força/torque com sistema DAQ Manuais English
Detalhe de carregamento complexo para um sensor de força/torque Omega331 Gráfico de carregamento complexo English
A biblioteca de classes ATICombinedDAQFT .NET lê arquivos de calibração, controla seu dispositivo DAQ compatível com NI-DAQmx e calcula os valores de força e torque para seu transdutor. Software English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-C-H-PS-10

Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 10 m

Suporte de ferramentas 9105-C-H-PS-5

Cabo do transdutor DAQ F/T, conector Hirose para fonte de alimentação, 5 m

Suporte de ferramentas 9105-C-PS-U-2

Cabo da fonte de alimentação ou da caixa de alimentação da interface para a placa DAQ, não terminado, 2 m

Suporte de ferramentas 9105-M1USB6421 USB-6421, 16 bits, 250kS/s (16AI, 2AO,16DIO), terminais de mola, dispositivo mioDAQ
Suporte de ferramentas 9105-PS-1

Fonte de alimentação do transdutor DAQ

CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-40000-600040000 N88000 N6000 Nm6000 Nm6.25 N16.6667 N1.5 Nm0.75 Nm
SI-20000-300020000 N44000 N3000 Nm3000 Nm3.125 N8.3333 N0.75 Nm0.375 Nm
SI-10000-150010000 N22000 N1500 Nm1500 Nm1.5625 N4.1667 N0.375 Nm0.1875 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…