Sensores de força e torque

Kit do sensor de força/torque Axia80

Kit de sensor de força/torque Axia80, carga útil de 500 N / 20 Nm, EtherCAT, conector M8 (ZC22) de 6 pinos

  • sensoriamento de força/torque de 6 eixos – Mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 500 N de força e 20 Nm de torque para um desempenho versátil em aplicações de carga moderada
  • Fator de forma – Leve e compacto para facilitar a instalação; projetado para atender às necessidades do mercado de montagem de eletrônicos e de robôs industriais de baixa carga útil.
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla gama de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  axia80-force-torque-sensor-kit
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensoriamento de força/torque de 6 eixos – Mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 500 N de força e 20 Nm de torque para um desempenho versátil em aplicações de carga moderada
  • Fator de forma – Leve e compacto para facilitar a instalação; projetado para atender às necessidades do mercado de montagem de eletrônicos e de robôs industriais de baixa carga útil.
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla gama de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP64 para proteção contra poeira e respingos – Totalmente protegido contra poeira e resistente a respingos de água em qualquer direção, ideal para uso industrial geral com exposição ocasional à umidade
Specification Value
Faixa de medição 500 N / 20 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±500 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±20 Nm
Faixa de detecção de força Z ±900 N
Z Faixa de detecção de torque ±20 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.025 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.00125 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.025 N
Resolução do sensor de torque Z 0.00125 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±2500 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±4500 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±100 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±1000 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 2.7×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 2.4×10^4 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 4.1×10^7 N/m
Torque Z Rigidez calculada 4.8×10^4 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 2200 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 2600 Hz
Outros
Altura 25.4 mm
Peso 0.3 kg
Diâmetro 80 mm
Classificação da placa de interface IP64
Interface de comunicação EtherCAT
Precisão (% da escala total) 2%
Latência <1 ms
Taxa de dados 8 kHz
Taxa de amostragem 8 kHz
Conector m8 de 6 pinos (ZC22)
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1507 Desenhos English
9230-05-1543 Desenhos English
9230-05-1554 Desenhos English
9230-05-1555 Desenhos English
9610-05-EtherCAT Axia80 Manuais English
9620-05-B-Axia80 Manuais English
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl Manuais English
Cabo Axia com tomada de força M12 Desenhos English
Gráficos de carga complexa do Axia80-M20 Gráfico de carregamento complexo English
Arquivo ECAT3 Axia ESI Software English
Baixar Descrição
9105-AXIA80-M20 Link para o modelo CAD 3C do 9105-AXIA80-M20
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fonte de alimentação para montagem em parede F/T, saída de 24 VDC, plugues internacionais

Suporte de ferramentas 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit de cabos, sensor Axia M8 de 6 pinos para M12 de 8 pinos, 4 m, concha blindada
Suporte de ferramentas 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cabo, M12 de 8 pinos blindado com concha dividida para M12 de 5 pinos e RJ45 blindado
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-500-20500 N900 N20 Nm20 Nm0.1 N0.1 N0.005 Nm0.005 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…