Sensores de força e torque

Kit do sensor de força/torque Axia90

Kit de sensor de força/torque Axia90, carga útil de 1000 N / 50 Nm, EtherCAT, conector M8 (ZC27) de 8 pinos

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 1000 N de força e 50 Nm de torque para uso industrial de uso geral
  • Fator de forma – O design compacto e de baixo perfil permite uma integração perfeita em aplicações com restrições de espaço.
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla variedade de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  axia90-force-torque-sensor-kit
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensor de força/torque de 6 eixos – mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 1000 N de força e 50 Nm de torque para uso industrial de uso geral
  • Fator de forma – O design compacto e de baixo perfil permite uma integração perfeita em aplicações com restrições de espaço.
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla variedade de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP67 para proteção contra submersão – à prova de poeira e capaz de resistir à imersão temporária em água, permitindo uma operação confiável em ambientes úmidos ou de lavagem
  • Altura reduzida da pilha – 45% menor do que o Axia80 com interface aparafusada e padrão de montagem ISO BC50 padrão do setor, permitindo a montagem direta da maioria das garras e efetores finais robóticos
Specification Value
Faixa de medição 1000 N / 50 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±1000 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±50 Nm
Faixa de detecção de força Z ±2000 N
Z Faixa de detecção de torque ±50 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.1 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.0025 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.1 N
Resolução do sensor de torque Z 0.0025 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±5000 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±10000 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±250 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±250 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 6.3×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 9.6×10^4 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 1.4×10^8 N/m
Torque Z Rigidez calculada 1.7×10^5 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 2300 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 2900 Hz
Outros
Altura 26.9 mm
Peso 0.78 kg
Diâmetro 90 mm
Classificação da placa de interface IP67
Interface de comunicação EtherCAT
Precisão (% da escala total) 2%
Latência <1 ms
Taxa de dados 8 kHz
Taxa de amostragem 8 kHz
Conector m8 de 8 pinos (ZC27)
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Baixar Tipo de download Idioma
9230-05-1555 Desenhos English
9610-05-EtherCAT Axia90 Manuais English
9620-05-B-Axia90 Manuais English
9620-05-D-ATI KUKA FTCtrl Manuais English
9630-05-0007 Desenhos English
Cabo Axia com tomada de força M12 Desenhos English
Gráficos de carga complexa do Axia90-M50 Gráfico de carregamento complexo English
Arquivo ECAT3 Axia ESI Software English
Baixar Descrição
AXIA90-M50 Link para o modelo CAD 3C para AXIA90-M50
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fonte de alimentação para montagem em parede F/T, saída de 24 VDC, plugues internacionais

Suporte de ferramentas 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit de cabos, sensor Axia M8 de 6 pinos para M12 de 8 pinos, 4 m, concha blindada
Suporte de ferramentas 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cabo, M12 de 8 pinos blindado com concha dividida para M12 de 5 pinos e RJ45 blindado
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-1000-501000 N2000 N50 Nm50 Nm0.4 N0.4 N0.01 Nm0.01 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…