Três líderes em tecnologia robótica colaboram em um pacote de células de rebarbação robótica que é fácil de integrar, operar e adaptar a aplicações futuras.
A ATI Industrial Automation, a DIY-Robotics e a RoboDK combinam seus conhecimentos complementares em uma solução fácil de usar para uma variedade de aplicações de remoção de material. Utilizando uma abordagem “plug and play”, as três empresas projetaram a Robotic Deburring Cell para realizar uma infinidade de operações leves de remoção de material. A Robotic Deburring Cell oferece flexibilidade simplificada; ela pode ser personalizada para atender às necessidades exclusivas das aplicações, programada sem necessidade de conhecimentos de codificação e atualizada para novas aplicações. Para os usuários que desejam se integrar automaticamente, essa solução em pacote reduz drasticamente o tempo de implementação.
O pacote Robotic Deburring Cell inclui uma célula modular DIY-Robotics que pode ser configurada de forma personalizada para atender a ambientes de aplicação específicos. Das especificações do robô ao layout, os usuários têm a liberdade de projetar a célula robótica ideal para seu processo. A DIY-Robotics oferece a todos os clientes acesso à sua plataforma de suporte abrangente e de código aberto, que inclui ferramentas e recursos educacionais para uma implementação bem-sucedida.
A Compliant Deburring Blade (CDB) da ATI é uma ferramenta versátil de extremidade de braço capaz de remover material de uma grande variedade de plásticos, alumínio, latão e outras superfícies. A CDB emprega a mesma mídia usada em ferramentas de rebarbação portáteis e apresenta componentes robustos e conformidade integrada. Simplificando, ela foi projetada para se desenvolver sob os rigores do uso robótico. Com a troca automática de lâminas, a CDB da ATI oferece à Célula de Rebarbação Robótica um efetor final multiuso que pode lidar com uma variedade de tarefas de rebarbação, eliminando os riscos de segurança da rebarbação manual.

Outra opção de ferramenta de remoção de material para a Robotic Deburring Cell é a principal ferramenta de rebarbação em conformidade radial da ATI, a RCV-250, que foi reprojetada para aumentar a potência e a facilidade de manutenção. A RCV-250 possui um motor de palhetas robusto que pode remover material de forma eficaz de uma variedade de materiais, desde ferro fundido até alumínio. A conformidade pneumática ajustável permite que os usuários ajustem a pressão do ar para remover a quantidade exata de material desejada. Com um bloqueio de uma única volta, o eixo com conformidade radial oferece conformidade de 360 graus ou de eixo único.

O software de programação RoboDK reúne os componentes da Célula de Rebarbação Robótica em uma interface plug-and-play fácil de usar. A extensa biblioteca de robôs do software inclui mais de 500 modelos de robôs e uma série de aplicativos pré-programados; ele também permite que os usuários simulem e programem no mesmo ambiente. Independentemente de o caminho ser simples ou complexo, o software RoboDK pode ajudar usuários novos e experientes a eliminar as armadilhas comuns de programação e acelerar a implementação.
A flexibilidade da Célula de Rebarbação Robótica da ATI, DIY-Robotics e RoboDK se estende até o futuro que os usuários possam imaginar. A solução foi projetada para ser ágil e oferecer aos clientes a capacidade de adaptar seu processo para atender às necessidades em evolução de seus negócios. Com algumas modificações simples, a Célula de Rebarbação Robótica pode ser reciclada com novos efetores finais e programação e estar pronta para assumir novas aplicações.
A ATI, a DIY-Robotics e a RoboDK compartilham a paixão pela automação e buscam desenvolver soluções que possam resolver os problemas que os clientes enfrentam hoje e facilitar seu sucesso futuro. A Célula de Rebarbação Robótica permite que os usuários coloquem seu processo de remoção de material em funcionamento rapidamente, com confiança, e oferece a eles a flexibilidade e o controle para evoluir seu processo ao longo do tempo.
Para saber mais sobre a DIY Robotics, clique neste link.
Para obter mais informações sobre a Lâmina de Rebarbação em Conformidade da ATI, clique aqui.
Para obter mais informações sobre as Ferramentas de Rebarbação em Conformidade Radial da ATI, clique aqui.
Para solicitar preços e disponibilidade de produtos da ATI, clique aqui!