O Genesis Systems Group inova os sistemas NDI com os efetores finais da ATI

Publicado em junho 26, 2025

O Genesis Systems Group usa os trocadores de ferramentas da ATI para desenvolver sistemas NSpect personalizados que otimizam os testes não destrutivos e aumentam a segurança do operador.

A família NSpect de Sistemas de Inspeção Não Destrutiva (NDI) do Genesis Systems Group está causando uma boa impressão. Ao combinar os efetores finais da ATI, os robôs da KUKA e a vasta experiência em engenharia, a Genesis cria métodos mais eficientes de NDI que incentivam a segurança e aumentam a qualidade. Os clientes da Genesis também confiam nos produtos NSpect; a empresa integrou mais de 30 sistemas NSpect nos últimos cinco anos.


O objetivo do NDI é avaliar componentes e produtos acabados quanto à integridade estrutural e adequação ao uso, mantendo-os intactos. Tradicionalmente, os métodos de inspeção NDI são executados por operadores e equipamentos qualificados; os dados de inspeção são coletados e interpretados por um analista treinado. A configuração de cada sistema NDI depende do tipo de peças, bem como dos padrões específicos do setor ou do cliente, o que leva a uma grande variação de uma aplicação para outra. Setores como o aeroespacial e o de fabricação médica podem exigir 100% de inspeção das peças acabadas e da documentação de suporte antes do envio ao cliente. Os processos de fabricação de alto volume, como a montagem automotiva, exigem protocolos de teste repetíveis e precisos, o que pode ser difícil de conseguir com processos manuais. O Genesis simplifica o NDI com os trocadores de ferramentas, sensores de colisão e módulos utilitários personalizados da ATI, reduzindo, assim, os requisitos de trabalho manual e a variabilidade do processo, além de aumentar a produtividade.


O brilho do sistema NSpect da Genesis está em sua versatilidade e funcionalidade. A incorporação dos robôs da KUKA e dos produtos da ATI garante qualidade repetível, alta eficiência e promove a segurança. Os trocadores de ferramentas da ATI economizam tempo de processo e aumentam a produtividade em comparação com a troca manual de ferramentas. Ele também reduz a quantidade de interação humana na célula do robô. Whitney Moon, Diretor de Processamento Avançado de Materiais da Genesis, diz: “Em qualquer projeto robótico, é preciso gerenciar os riscos. É bom usar os trocadores de ferramentas da ATI porque eles estão sempre na parte inferior do pool de riscos… sabemos que eles vão funcionar!” Os produtos da NSpect mantêm os funcionários fora de perigo e permitem que eles se concentrem no que fazem de melhor – pensar criticamente e aplicar julgamento, enquanto permitem que o equipamento faça o que faz de melhor – trabalhar incansavelmente para concluir tarefas repetitivas com consistência e precisão.


Inicialmente, a Genesis imaginou o NSpect como uma solução pré-projetada, mas logo reconheceu a diversidade das necessidades de seus clientes. De todos os sistemas NSpect que a Genesis desenvolveu até agora, nenhum é idêntico ao outro. Felizmente, os produtos padrão e os recursos de projeto personalizado da ATI proporcionam a flexibilidade necessária para suportar as especificações em constante mudança do sistema NSpect.


As cargas úteis de inspeção variam entre as aplicações de NDI, desde cargas muito pequenas até centenas de quilos. Os trocadores de ferramentas da ATI estão convenientemente disponíveis em uma ampla gama de tamanhos, ideais para aplicações como o NSpect, em que as configurações variam de um cliente para outro. A versátil família de Sensores Robóticos de Colisão da ATI pode ser adicionada para proteger os caros efetores finais contra danos dispendiosos e adaptada para diferentes ambientes. Moon explica: “Os produtos de sensores de colisão da ATI são bons porque são compactos e muito leves. Você pode ajustá-los com molas pré-carregadas e com ar; eles têm várias placas de interface e você pode obtê-los com uma bota de proteção contra fluidos para ambientes agressivos.”

Um trocador de ferramentas padrão da ATI montado em um robô da KUKA.

Muitos dos clientes da Genesis precisam passar utilidades como ar, água ou sinais elétricos para o processo; tudo isso pode ser acomodado com a vasta seleção de Módulos de Utilidade do Trocador de Ferramentas da ATI. Na verdade, um cliente em particular solicitou à Genesis e à ATI que modificassem um Módulo Utilitário do Trocador de Ferramentas da ATI existente para um Sistema Ultrassônico NSpect. Eles precisavam reduzir o ruído eletrônico causado pelo aterramento deficiente e pelos servomotores. A ATI incorporou conectores ultrassônicos em um módulo utilitário personalizado para atender aos requisitos do cliente da Genesis.


Para empresas como a Genesis, fornecedores confiáveis são essenciais para o atendimento ao cliente. A Genesis depende dos respeitáveis produtos padrão e das capacidades de engenharia personalizada da ATI para dar suporte às suas diversas aplicações. Com a ATI como parceira, a Genesis tem a liberdade de ser flexível. A filosofia compartilhada de solução holística de problemas e serviço superior permite que essas duas empresas trabalhem juntas sem problemas.


Saiba mais sobre os Trocadores Robóticos de Ferramentas da ATI aqui.


Saiba mais sobre os sensores robóticos de colisão da ATI aqui.

Assine nosso boletim informativo por e-mail

País