Recursos do produto
Recursos
- Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
- portas de 1/2 NPT.
- (2) portas de vedação automática (lado do Master).
- (2) portas autovedantes OU (2) portas de passagem (lado da ferramenta).
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não para serviço a vácuo.
Materiais
- Carcaças de alumínio anodizado
- Componentes da válvula em aço inoxidável
- Vedações de nitrilo
- Tampão da porta lateral da ferramenta em PVC
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 1.6 |
| Peso do lado mestre | 0.54 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.41 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-AA2-T | Módulo de ferramenta pneumática com (2) portas de vedação automática NPT u00bdu201d |
| 9121-AA2-M | Módulo mestre pneumático com (2) portas de vedação automática NPT u00bdu201d |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AA2-M
- 9121-AA2-T
- 9121-AA3-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AA2-M | (2) Portas de vedação automática de 1/2 NPT |
|
|
9121-AA2-T | (2) Portas de vedação automática de 1/2 NPT |
|
|
9121-AA3-T | (2) Portas de passagem de 1/2 NPT |
|