Recursos do produto
Recursos
- Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
- portas de 3/8 NPT.
- (8) portas de vedação automática (lado do Master).
- (8) portas autovedantes (lado da ferramenta).
- máximo de 100 psi (6,9 bar).
- Não para serviço a vácuo.
Materiais
- Alojamentos de alumínio anodizado
- Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 1.6 |
| Peso do lado mestre | 1.25 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 1.25 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo AB2 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-AB2-M | Módulo mestre pneumático com (8) portas de vedação automática de 3/8u201d NPT |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-AB2-M
- 9121-AB4-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-AB2-M | (8) Portas de vedação automática de 3/8 NPT |
|
|
9121-AB4-T | (8) Portas de vedação automática de 3/8 NPT |
|