Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AD2

Módulos de ar: AD2

Módulo somente de ar com portas autovedantes = AD2, AD3, AD4, AD5. Módulo somente de ar com portas de passagem = AD6, AD7.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AD2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar das placas Master para as placas Tool.
  • Portas autovedantes (lado do Mestre e da Ferramenta): AD2 = (2) portas 3/4 NPT, AD3 = (2) portas 1 NPT, AD4 = (2) portas G 1 (BSPP) e AD5 = (3) portas 1 NPT.
  • Portas de passagem (lado do mestre e da ferramenta): AD7 = (2) portas G 3/4 (BSPP).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.
  • AD7: O projeto de vedação do bocal anular desses módulos exige forças de acoplamento e desacoplamento mais altas do que o normal. A força de desacoplamento necessária aumenta se o Trocador de Ferramentas for acoplado por um longo período de tempo. É aconselhável que os suportes de ferramentas tenham um recurso de travamento.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 4
Peso do lado mestre 1.4 kg
Peso do lado da ferramenta 1.1 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AD2 Desenhos English
Desenho do módulo AD3 Desenhos English
Desenho do módulo AD4 Desenhos English
Desenho do módulo AD5 Desenhos English
Desenho do módulo AD7 Desenhos English
Manual do módulo de ar AD2, AD3, AD4, AD5, AD7 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AD2-T Módulo de ferramenta pneumática com (2) portas de vedação automática NPT u00beu201d
9121-AD2-M Módulo mestre pneumático com (2) portas de vedação automática NPT u00beu201d
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AD2-M (2) Portas de vedação automática de 3/4 NPT
Suporte de ferramentas 9121-AD2-T (2) Portas de vedação automática de 3/4 NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…