Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AD3

Módulos de ar: AD3

Módulo somente de ar com portas autovedantes = AD2, AD3, AD4, AD5. Módulo somente de ar com portas de passagem = AD6, AD7.

Número do modelo: AD3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

  • Fornece serviço de ar das placas Master para as placas Tool.
  • Portas autovedantes (lado do Mestre e da Ferramenta): AD2 = (2) portas 3/4 NPT, AD3 = (2) portas 1 NPT, AD4 = (2) portas G 1 (BSPP) e AD5 = (3) portas 1 NPT.
  • Portas de passagem (lado do mestre e da ferramenta): AD7 = (2) portas G 3/4 (BSPP).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.
  • AD7: O projeto de vedação do bocal anular desses módulos exige forças de acoplamento e desacoplamento mais altas do que o normal. A força de desacoplamento necessária aumenta se o Trocador de Ferramentas for acoplado por um longo período de tempo. É aconselhável que os suportes de ferramentas tenham um recurso de travamento.
Especificação Valor
Classificação de fluxo 8
Peso do lado mestre 1.4 kg
Peso do lado da ferramenta 1.1 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AD3-M (2) Portas de vedação automática de 1 NPT
Suporte de ferramentas 9121-AD3-T (2) Portas de vedação automática de 1 NPT

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…