Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AD7

Módulos de ar: AD7

Módulo somente de ar com portas autovedantes = AD2, AD3, AD4, AD5. Módulo somente de ar com portas de passagem = AD6, AD7.

Número do modelo:  AD7
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

  • Fornece serviço de ar das placas Master para as placas Tool.
  • Portas autovedantes (lado do Mestre e da Ferramenta): AD2 = (2) portas 3/4 NPT, AD3 = (2) portas 1 NPT, AD4 = (2) portas G 1 (BSPP) e AD5 = (3) portas 1 NPT.
  • Portas de passagem (lado do mestre e da ferramenta): AD7 = (2) portas G 3/4 (BSPP).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.
  • AD7: O projeto de vedação do bocal anular desses módulos exige forças de acoplamento e desacoplamento mais altas do que o normal. A força de desacoplamento necessária aumenta se o Trocador de Ferramentas for acoplado por um longo período de tempo. É aconselhável que os suportes de ferramentas tenham um recurso de travamento.
Especificação Valor
Classificação de fluxo 8.5
Peso do lado mestre 1.21 kg
Peso do lado da ferramenta 0.84 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AD7-M (2) Portas de passagem G 3/4 (BSPP)
Suporte de ferramentas 9121-AD7-T (2) Portas de passagem G 3/4 (BSPP)

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…