Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AH2

Módulos de ar: AH2

Módulo de ar com portas G 3/8 (BSPP) – (8) portas autovedantes (lado do mestre) e (8) portas autovedantes (lado da ferramenta)

Exibir todos os recursos
Número do modelo: AH2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas G 3/8 (BSPP).
  • (8) portas de autovedação (lado do Master).
  • (4) portas autovedantes e (4) portas de passagem OU (8) portas de passagem (lado da ferramenta)
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 2.21 kg
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AH2 Desenhos English
Manual do módulo de ar AH2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AH2-M Módulo mestre pneumático com (8) portas de vedação automática de 3/8 G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AH2-M Módulo de ar com portas G 3/8 (BSPP) – (8) portas autovedantes
Suporte de ferramentas 9121-AH4-T Módulo de ar com portas G 3/8 (BSPP) – (8) portas autovedantes

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…