Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AL2

Módulos de ar: AL2

(2) Portas de vedação automática G 3/4 (BSPP) – Módulo somente de ar

Número do modelo:  AL2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

  • Fornece serviço de ar do Master para as placas de ferramentas.
  • Portas G 3/4 (BSPP).
  • (2) portas autovedantes (lado do Master e do Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina a serviço de vácuo.
Especificação Valor
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta 1.02 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Manual do AL2 Air Module Manuais English
Baixar Descrição
9121-AL2-M Módulo mestre pneumático com (2) portas de vedação automática de 3/4 G
9121-AL2-T Módulo pneumático com (2) portas de vedação automática de 3/4 G
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AL2-M (2) Portas de vedação automática G 3/4 (BSPP) – Módulo somente de ar
Suporte de ferramentas 9121-AL2-T (2) Portas de vedação automática G 3/4 (BSPP) – Módulo somente de ar

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…