Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AN2

Módulos de ar: AN2

Módulo pneumático com (6) portas de vedação automática de 3/8 NPT e (2) portas de passagem de 1/2 NPT

Exibir todos os recursos
Número do modelo: AN2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • (6) Portas de vedação automática de 3/8 pol. NPT e (2) portas de passagem de 1/2 pol. NPT.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • as (6) portas autovedantes não suportam serviço de vácuo.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6 para portas 3/8 NPT S1 – S6, 4,0 para portas 1/2 NPT P1 e P2
Peso do lado mestre 0.95 kg
Peso do lado da ferramenta 1.32 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AN2 Desenhos English
Manual do módulo de ar AN2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-AN2-T Módulo de ferramentas pneumáticas com (6) portas de vedação automática de 3/8 NPT e (2) portas de passagem de 1/2 NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AN2-M Módulo pneumático com (6) portas de vedação automática de 3/8 NPT e (2) portas de passagem de ½” NPT – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AN2-T Módulo pneumático com (6) portas de vedação automática de 3/8 NPT e (2) portas de passagem de ½” NPT – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…