Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AN2A

Módulos de ar: AN2A

(2) Portas de vedação automática de 3/8 NPT (lado do mestre), (2) Portas de passagem de 3/8 NPT (lado da ferramenta), Módulo somente de ar

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AN2A
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • portas de 3/8 NPT.
  • (2) portas de vedação automática (lado do Master).
  • (2) portas de passagem (lado da ferramenta).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não para serviço a vácuo.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.4
Peso do lado mestre 0.27 kg
Peso do lado da ferramenta 0.20 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de ar AN2A-M, AN2AU-T Desenhos English
Manual do módulo de ar AN2A-M, AN2AU-T Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-AN2A-M (2) Portas autovedantes de 3/8, módulo somente de ar – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-AN2AU-T (2) Portas de passagem de 3/8, módulo somente de ar – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…