Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AN5

Módulos de ar: AN5

Módulo pneumático, (6) portas de vedação automática G3/8 e (4) portas de passagem G1/2

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AN5
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • (6) Portas G3/8 autovedantes e (4) portas G1/2 de passagem.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • as (6) portas autovedantes não suportam serviço de vácuo.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável, nitrilo e PVC
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6 para portas G3/8 S1 – S6, 4.0 para portas G1/2 P1 – P4
Peso do lado mestre 1.77 kg
Peso do lado da ferramenta 1.27 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de ar AN5 Desenhos English
Manual do módulo de ar AN5 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AN5-M Módulo pneumático, (6) portas de vedação automática G3/8 e (4) portas de passagem G1/2 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AN5-T Módulo pneumático, (6) portas G3/8 autovedantes e (4) portas G1/2 de passagem – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…