Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AP2

Módulos de ar: AP2

(4) Portas 1/2 NPT de vedação automática (AP2 Master e Tool) ou de passagem (AP8 Tool) – somente para o Air Module

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AP2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • portas de 1/2 NPT.
  • (4) portas autovedantes (lado AP2 Master e Tool).
  • (4) portas de passagem (lado da ferramenta AP8).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Não se destina ao serviço de vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 3.1
Peso do lado mestre 1.22 kg
Peso do lado da ferramenta 0.86 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo de ar AP2 Desenhos English
Desenho do módulo AP2-M, AP8-T Desenhos English
Manual do módulo de ar AP2 (incluindo AP8-T) Manuais English
Baixar Descrição
9121-AP2-T Módulo de ferramenta pneumática com (4) portas de vedação automática NPT u00bdu201d
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AP2-M (4) Portas de vedação automática de 1/2 NPT – somente para o Air Module – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AP2-T (4) Portas de vedação automática de 1/2 NPT – somente para o Air Module – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-AP8-T (4) Portas de passagem de 1/2 pol. NPT – Somente módulo de ar – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…