Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AS6

Módulos de ar: AS6

Módulo pneumático com (10) portas de passagem G 1/8 (BSPP)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AS6
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • Portas G 1/8 (BSPP)
  • (10) portas de passagem (lado do Master e do Tool).
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Suporta condições de fluxo de pressão positiva e vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.6
Peso do lado mestre 0.34 kg
Peso do lado da ferramenta 0.35 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AS6 Desenhos English
Manual do módulo de ar AS6 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AS6-M Módulo pneumático com (10) portas de passagem G 1/8 (BSPP) – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AS6-T Módulo pneumático com (10) portas de passagem G 1/8 (BSPP) – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…