Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: AV7

Módulos de ar: AV7

(4) Módulos de passagem de vácuo G 3/4 (BSPP)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  AV7
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • Oferece serviço de vácuo de passagem.
  • (4) Portas de passagem G 3/4 (BSPP).
  • Mestre radial e ferramenta axial.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Vedações de borracha nitrílica
Especificação Valor
Classificação de fluxo
Peso do lado mestre 0.84 kg
Peso do lado da ferramenta 0.84 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AV7 Desenhos English
Manual do módulo de vácuo AV7 Manuais English
Baixar Descrição
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AV7-M (4) Módulos de passagem de vácuo G 3/4 (BSPP) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AV7-T (4) Módulos de passagem de vácuo G 3/4 (BSPP) – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…