Módulos de ar: AW2

Módulos de ar: AW2

Módulo de ar, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Portas de passagem

Exibir todos os recursos
Número do modelo: AW2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Fornece serviço de ar do mestre para as placas de ferramentas.
  • (3) Portas de passagem de 1/8 NPT.
  • (2) Portas de passagem de 1/4 NPT.
  • máximo de 100 psi (6,9 bar).
  • Suporta condições de fluxo de pressão positiva e vácuo.

Materiais

  • Carcaças de alumínio
  • Componentes da válvula em aço inoxidável
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 1.0 para portas de 1/8. 2.4 para portas de 3/8.
Peso do lado mestre 0.4 kg
Peso do lado da ferramenta 0.4 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo AW2 Desenhos English
Manual do AW2 Air Module Manuais English
Baixar Descrição
9121-AW2-T (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru Port Tool Module
9121-AW2-M (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Pass-Thru Port Master Module
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-AW2-M Módulo de ar, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Portas de passagem – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-AW2-T Módulo de ar, (3) 1/8 NPT, (2) 1/4 NPT Portas de passagem – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…