Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: P05

Módulos de ar: P05

(10) Portas M5 para passagem pneumática

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  P05
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Portas M5.
  • (10) Portas de passagem pneumáticas.

Materiais

  • Alojamentos de alumínio anodizado
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 0.25
Peso do lado mestre 0.20 kg
Peso do lado da ferramenta 0.21 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P05 Desenhos English
Baixar Descrição
9120-P05-T Módulo de ferramenta pneumática com (10) portas de passagem M5
9120-P05-M Módulo Pneumatic Master com (10) portas de passagem M5
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P05-M (10) Portas M5 para passagem pneumática
Suporte de ferramentas 9120-P05-T (10) Portas M5 para passagem pneumática

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…