Módulos de troca de ferramentas

Módulos de ar: P186

Módulos de ar: P186

(6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  P186
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • portas 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP).
  • (6) Portas de passagem pneumática.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 0.65
Peso do lado mestre 0.14 kg
Peso do lado da ferramenta 0.16 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P186 Desenhos English
Desenho do módulo P186 Euro Desenhos English
Desenho do módulo P186A Desenhos English
Desenho do módulo P186A-E Desenhos English
Baixar Descrição
9120-P186-M-E Módulo mestre pneumático com (6) portas de passagem G 1/8
9120-P186-T manifold de ferramentas P18 de 6 portas P186 Ass’y 1/8NPT
9120-P186-T-E Módulo de ferramenta pneumática com (6) portas de passagem G 1/8
9120-P186-M manifold mestre P18 de 6 portas P186, 1/8NPT
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P186A-M (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P186A-M-E (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P186A-T (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P186A-T-E (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P186-M (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P186-M-E (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P186-T (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P186-T-E (6) Portas de passagem de 1/8 NPT ou G 1/8 (BSPP) Módulo pneumático

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…