Módulos de ar: P238

Módulos de ar: P238

(2) Portas de passagem de 3/8 NPT módulo pneumático

Exibir todos os recursos
Número do modelo: P238
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • portas de 3/8 NPT.
  • (2) Portas de passagem pneumáticas.

Materiais

  • Carcaças de alumínio anodizado
  • Vedações de nitrilo
Especificação Valor
Classificação de fluxo 2.45
Peso do lado mestre 0.15 kg
Peso do lado da ferramenta 0.14 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de utilidade Ar
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo P238 Desenhos English
Desenho do módulo P238-E Desenhos English
Baixar Descrição
9120-P238-T-E P238 Conjunto do módulo de ferramentas G (BSPP)
9120-P238-M-E P238 Conjunto do módulo mestre G (BSPP)
9120-P238-M (2) Portas de 3/8 NPT para passagem pneumática Lado mestre
9120-P238-T (2) Portas de 3/8 NPT para passagem pneumática Ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-P238-M (2) Portas de passagem de 3/8 NPT módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P238-M-E (2) Portas de passagem de 3/8 NPT módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P238-T (2) Portas de passagem de 3/8 NPT módulo pneumático
Suporte de ferramentas 9120-P238-T-E (2) Portas de passagem de 3/8 NPT módulo pneumático

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…