Recursos do produto
Características
- (4) Portas de passagem de 3/8 NPT.
- Versão Euro (portas G) disponível.
- Padrão de montagem J16.
- Buchas no lado do mestre.
- O QC-40, o QC-40Q e o QC-41 exigem espaçador para acessar todas as portas.
Materiais
- Alojamentos de alumínio anodizado
- Vedações de nitrilo
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | 2.45 |
| Peso do lado mestre | 0.24 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.21 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|
- Filtrar por Número da peça
- 9120-P48-M
- 9120-P48-M-E
- 9120-P48-T
- 9120-P48-T-E
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P48-M | Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) |
|
|
9120-P48-M-E | Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) |
|
|
9120-P48-T | Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) |
|
|
9120-P48-T-E | Módulo pneumático com (4) portas de passagem de 3/8 NPT ou G 3/8 (BSPP) |
|