Recursos do produto
Recursos
- Portas M5.
- (8) Portas de ar de passagem pneumáticas.
- As portas podem ser configuradas como axiais ou radiais.
- Tampões de vedação incluídos.
Materiais
- Carcaças de alumínio
- Plugues de vedação de aço inoxidável
- Vedações de nitrilo
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação de fluxo | .0726 – Thru, .0695 – 90 graus, .0687 – U-Turn |
| Peso do lado mestre | 0.16 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.17 kg |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de utilidade | Ar |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-P8M5-M (portas axiais) | Módulo mestre pneumático com (8) portas de passagem radial/axial M5 |
| 9120-P8M5-T (portas radiais) | Módulo de ferramenta pneumática com (8) portas de passagem radial/axial M5 |
| 9120-P8M5-M (portas radiais) | Módulo mestre pneumático com (8) portas de passagem radial/axial M5 |
| 9120-P8M5-T (portas axiais) | Módulo de ferramenta pneumática com (8) portas de passagem radial/axial M5 |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-P8M5-M
- 9120-P8M5-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P8M5-M | Módulo pneumático com (8) portas de ar de passagem radial/axial M5 |
|
|
9120-P8M5-T | Módulo pneumático com (8) portas de ar de passagem radial/axial M5 |
|