Módulos de troca de ferramentas

Módulos de alinhamento: GA2

Módulos de alinhamento: GA2

  • Módulo de alinhamento bruto
  • Fornece capacidade de desalinhamento de até 11 mm.
  • Recomendado somente para o QC-100.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  GA2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo de alinhamento bruto
  • Fornece capacidade de desalinhamento de até 11 mm.
  • Recomendado somente para o QC-100.

Materiais

  • Alojamento principal de alumínio
  • Aço para ferramentas Alojamento da ferramenta
  • Componentes do pino em aço inoxidável temperado.
Especificação Valor
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alinhamento
Baixar Descrição
9120-GA2-M Mestre do módulo de alinhamento bruto
9120-GA2-T Ferramenta do módulo de alinhamento bruto
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-GA2-M Módulo de alinhamento bruto – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-GA2-T Módulo de alinhamento bruto – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…