Módulos de troca de ferramentas

Módulos de alinhamento: JL3

Módulos de alinhamento: JL3

  • Módulo de alinhamento bruto, adapta módulos de padrão J16 simples ou duplo ao QC.
  • Fornece capacidade de desalinhamento x-y de até 1/2″.
  • Adaptador usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC.
  • (1) Pino de alinhamento de 1,25″ no lado mestre.
  • (1) Bucha de 1,25″ no lado da ferramenta (redonda na ferramenta JL3 e alongada na ferramenta JL4).
  • Ao usar o trocador de ferramentas, são necessários (2) JL3 Masters, (1) JL3 Tool e (1) JL4 Tool.

Exibir todos os recursos
Número do modelo: JL3
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads

Recursos do produto

Recursos

  • Módulo de alinhamento bruto, adapta módulos de padrão J16 simples ou duplo ao QC.
  • Fornece capacidade de desalinhamento x-y de até 1/2″.
  • Adaptador usado para montar módulos de padrão J16 simples ou duplo no QC.
  • (1) Pino de alinhamento de 1,25″ no lado mestre.
  • (1) Bucha de 1,25″ no lado da ferramenta (redonda na ferramenta JL3 e alongada na ferramenta JL4).
  • Ao usar no trocador de ferramentas, são necessários (2) JL3 Masters, (1) JL3 Tool e (1) JL4 Tool.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Pino de alinhamento de aço inoxidável tratado termicamente
  • Bucha de aço A2 temperado para ferramentas.
Especificação Valor
Peso do lado mestre 1.43 kg
Peso do lado da ferramenta 0.86 kg
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo Módulos de alinhamento
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo JL3, JL4 Desenhos English

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…