Sensores de força e torque

Kit do sensor de força/torque Axia80

Kit de sensor de força/torque Axia80, carga útil de 500 N / 20 Nm, EtherCAT, conector M8 (ZC22) de 6 pinos

  • sensoriamento de força/torque de 6 eixos – Mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 500 N de força e 20 Nm de torque para um desempenho versátil em aplicações de carga moderada
  • Fator de forma – Leve e compacto para facilitar a instalação; projetado para atender às necessidades do mercado de montagem de eletrônicos e de robôs industriais de baixa carga útil.
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla gama de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
Exibir todos os recursos
Número do modelo:  axia80-force-torque-sensor-kit
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Acessórios Calibração

Recursos do produto

  • sensoriamento de força/torque de 6 eixos – Mede a força e o torque em todos os seis graus de liberdade (Fx, Fy, Fz, Tx, Ty, Tz) com faixas de até 500 N de força e 20 Nm de torque para um desempenho versátil em aplicações de carga moderada
  • Fator de forma – Leve e compacto para facilitar a instalação; projetado para atender às necessidades do mercado de montagem de eletrônicos e de robôs industriais de baixa carga útil.
  • Kit de sensor de força/torque universal – Esse kit inclui um sensor, placa de interface padrão para montar o sensor em um robô, cabos e fonte de alimentação para facilitar a integração em uma ampla gama de marcas e aplicações de robôs.
  • Interface EtherCAT – Permite a comunicação em tempo real e em alta velocidade para o controle preciso de movimentos em ambientes de automação sincronizados e com vários eixos.
  • Extremamente resistente – Usinado com precisão em alumínio de alta resistência para aeronaves, combinando durabilidade com baixo peso. Suporta sobrecargas de até 5,0 a 12,5 vezes a sua capacidade nominal.
  • Alta relação sinal-ruído – Os strain gages de silício fornecem um sinal 75 vezes mais forte do que os foil gages convencionais. Esse sinal é amplificado, resultando em uma distorção de ruído quase nula.
  • Classificação IP64 para proteção contra poeira e respingos – Totalmente protegido contra poeira e resistente a respingos de água em qualquer direção, ideal para uso industrial geral com exposição ocasional à umidade
Especificação Valor
Faixa de medição 500 N / 20 Nm
Faixa de detecção
Faixa de detecção de força X/Y ±500 N
Faixa de detecção de torque X/Y ±20 Nm
Faixa de detecção de força Z ±900 N
Z Faixa de detecção de torque ±20 Nm
Resolução
Resolução de detecção de força X/Y 0.025 N
Resolução do sensor de torque X/Y 0.00125 Nm
Resolução do sensor de força Z 0.025 N
Resolução do sensor de torque Z 0.00125 Nm
Sobrecarga
Sobrecarga de eixo único de força X/Y ±2500 N
Sobrecarga de eixo único Force Z ±4500 N
Sobrecarga de eixo único de torque X/Y ±100 Nm
Sobrecarga de eixo único de torque Z ±1000 Nm
Rigidez
Força X/Y Rigidez calculada 2.7×10^7 N/m
Torque X/Y Rigidez calculada 2.4×10^4 Nm/rad
Força Z Rigidez calculada 4.1×10^7 N/m
Torque Z Rigidez calculada 4.8×10^4 Nm/rad
Frequência ressonante
Frequência ressonante Fx/Fy/Tz 2200 Hz
Fz/Tx/Ty Frequência ressonante 2600 Hz
Outros
Altura 25.4 mm
Peso 0.3 kg
Diâmetro 80 mm
Classificação da placa de interface IP64
Interface de comunicação EtherCAT
Precisão (% da escala total) 2%
Latência <1 ms
Taxa de dados 8 kHz
Taxa de amostragem 8 kHz
Conector m8 de 6 pinos (ZC22)
Os valores de precisão variam de acordo com o eixo de medição. Para obter especificações detalhadas e dados de precisão específicos do eixo, entre em contato com nossa equipe de vendas.
Baixar Tipo de download Idioma
desenho do transdutor 9105-ECAT-Axia80 Desenhos English
Família de produtos do sensor Axia80 ForceTorque Desenhos English
9105-C-ZC22-ZC28-4 Desenho, compatível com Ethernet e EtherCAT Axia Desenhos English
9105-C-ZC28-U-RJ45S-4 Desenho, compatível com Ethernet e EtherCAT Axia Desenhos English
Manual do EtherCAT Axia80 Manuais English
Manual do sensor Axia80 FT Manuais English
Para clientes que usam sensores ATI EtherCAT FT com KUKA.ForceTorqueControl (FTCtrl) Manuais English
Cabo do sensor de força/torque Axia com alimentação M12 Desenho do cliente Desenhos English
Detalhe de carregamento complexo para um sensor de força/torque Axia80-M20 Gráfico de carregamento complexo English
Arquivo de descrição do dispositivo EtherCAT XML para sensores Axia Software English
Baixar Descrição
9105-AXIA80-M20 Link para o modelo CAD 3C do 9105-AXIA80-M20
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9105-CBL-S-G1-Q5F-WWPS1-1.5

Fonte de alimentação para montagem em parede F/T, saída de 24 VDC, plugues internacionais

Suporte de ferramentas 9105-CKIT-ZC22-ZC28-4 Kit de cabos, sensor Axia M8 de 6 pinos para M12 de 8 pinos, 4 m, concha blindada
Suporte de ferramentas 9105-C-ZC28-MS-RJ45S-4  Cabo, M12 de 8 pinos blindado com concha dividida para M12 de 5 pinos e RJ45 blindado
CalibraçãoFaixa de detecção de força X/YFaixa de detecção de força ZFaixa de detecção de torque X/YFaixa de detecção de torque ZResolução de detecção de força X/YResolução de detecção de força ZResolução de detecção de torque X/YResolução de detecção de torque Z
SI-500-20500 N900 N20 Nm20 Nm0.1 N0.1 N0.005 Nm0.005 Nm

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…