Recursos do produto
Recursos
- Protege os orifícios de fixação expostos quando um módulo não está conectado.
- Design em aço inoxidável para ambientes de lavagem em aplicações de processamento de alimentos.
- A placa de cobertura pode ser fixada em qualquer trocador de ferramentas com o padrão de parafuso compatível com (4) M4, J16. Pode ser fixada no lado do mestre ou da ferramenta.
- É possível obter maior vedação contra fluidos com uma gaxeta vendida separadamente.
Materiais
- Aço inoxidável
Especificação | Valor |
---|---|
Peso do lado mestre | |
Peso do lado da ferramenta | |
Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
Tipo | Placas de cobertura |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
Baixar | Tipo de download | Idioma |
---|---|---|
Placa de cobertura plana do módulo para o desenho padrão J16 | Desenhos | English |
Baixar | Descrição |
---|---|
9120-JPC1 | Placa de cobertura plana do módulo para padrão J16, lado mestre e lado da ferramenta, kit |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-JPC1
Número da peça | Descrição | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-JPC1 | Placa de cobertura plana do módulo para padrão J16, lado mestre e lado da ferramenta, kit |
|