Recursos do produto
Características
- 5 pinos.
- Sinais redundantes através do bloco de pinos.
- 4 Amp/125 VCC.
- Conectores M12.
- Somente para QC-20, 21 e 60.
- Contatos sem contato no módulo mestre.
- Vedação contra poeira e umidade nos contatos.
Materiais
- Pinos de contato revestidos de metal precioso
- Alumínio anodizado
- Delrin®.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 4 Amp/125 VCC |
| Peso do lado mestre | 0.07 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.07 kg |
| Número total de pinos | 5 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo KD5 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-KD5-M | Módulo elétrico (encapsulado) com 1X conector macho M12 de 5 pinos – Master |
| 9120-KD5-T | Módulo elétrico (encapsulado) com 1X conector fêmea M12 de 5 pinos – Ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-KD5-M
- 9120-KD5-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KD5-M | Módulo elétrico com (1) conector macho M12 de 5 pinos |
|
|
9120-KD5-T | Módulo elétrico com (1) conector macho M12 de 5 pinos |
|