Recursos do produto
Recursos
- 5 pinos.
- máximo de 4 ampères/250 VDC
- Tamanho pequeno com conectores de desconexão rápida MS em miniatura.
- Contatos sem contato no Master.
- Vedado contra umidade e poeira quando acoplado.
Materiais
- Carcaça de alumínio
- Cabeças banhadas a ródio nos pinos de mola
- Pinos de contato banhados a ródio
- Vedação de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | máximo de 4 ampères/250 VDC |
| Peso do lado mestre | 0.19 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.14 kg |
| Número total de pinos | 5 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo RD5 | Desenhos | English |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9120-RD5-M | módulo elétrico de 4A/250VDC com conector M12 de 5 pinos – Lado mestre |
| 9120-RD5-T | módulo elétrico de 4A/250VDC com conector M12 de 5 pinos – Lado da ferramenta |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-RD5-M
- 9120-RD5-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-RD5-M | módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector M12 de 5 pinos |
|
|
9120-RD5-T | módulo elétrico de 4 Amp/250VAC com conector M12 de 5 pinos |
|