Recursos do produto
Recursos
- 10 pinos.
- 5 Amp/24V.
- Módulo elétrico para passar DeviceNet, barramento e conexões de alimentação auxiliar.
- Conectores mini-rápidos padrão ODVA de 4 e 5 pinos.
- Conexões de passagem direta.
- NOTA: O módulo TD pode se estender além do corpo do Master/Tool em alguns QCs. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
- Quando usado no QC-110, há uma pequena possibilidade de que as conexões de suprimento de ar atinjam a borda do módulo TD. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
Materiais
- Carcaça de alumínio anodizado
- Mola e pinos de contato banhados a ródio
- Vedações de nitrilo.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica | 5 Amp/24V |
| Peso do lado mestre | 0.63 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.45 kg |
| Número total de pinos | 10 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
- Filtrar por Tipo
- Desenhos
| Baixar | Tipo de download | Idioma |
|---|---|---|
| Desenho do módulo TD | Desenhos | English |
- Filtrar por Número da peça
- 9120-TD-M
- 9120-TD-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TD-M | módulo de alimentação DeviceNet e Aux de 10 pinos, 5 Amp/24V, de passagem |
|
|
9120-TD-T | módulo de alimentação DeviceNet e Aux de 10 pinos, 5 Amp/24V, de passagem |
|