Módulos de controle e sinal

Módulos de passagem DeviceNet: TDEA

Módulos de passagem DeviceNet: TDEA

Módulo DeviceNet Pass-Through com conectores M12 Sinais redundantes

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  TDEA
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Características

  • bloco de 19 pinos.
  • Conectores de sinal ODVA M12 de 5 pinos e de alimentação Minifast de 4 pinos (sinais redundantes).
  • DeviceNet 4 Amp/250V; Aux. Alimentação auxiliar 5 Amp/600V.
  • Módulo elétrico para passar conexões DeviceNet, de barramento e de alimentação auxiliar.
  • Conexões de passagem direta.
  • OBSERVAÇÃO: O módulo TDEA pode se estender além do corpo do Master/Tool em alguns QCs. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.
  • Quando usado no QC-110, há uma pequena possibilidade de que as conexões de suprimento de ar atinjam a borda do módulo TDEA. Consulte um gerente de contas da ATI para obter mais informações.

Materiais

  • Carcaça de alumínio anodizado
  • Mola e pinos de contato banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo.
Especificação Valor
Classificação elétrica DeviceNet – 4 Amp/250V
Alimentação auxiliar – 5 Amp/600V
Peso do lado mestre 0.44 kg
Peso do lado da ferramenta 0.35 kg
Número total de pinos 19
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo TDEA Desenhos English
Baixar Descrição
9120-TDEA-M Módulo mestre de passagem DeviceNet com conectores M12 Sinais redundantes
9120-TDEA-T Módulo de ferramenta DeviceNet Pass-Through com conectores M12 Sinais redundantes
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9120-TDEA-M Módulo DeviceNet Pass-Through com conectores M12 Sinais redundantes – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9120-TDEA-T Módulo DeviceNet Pass-Through com conectores M12 Sinais redundantes – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…