Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SA10

Módulos discretos: SA10

Discreto, conector MS3102 de 24 pinos, compatível com sensores NPN de bloqueio, desbloqueio e RTL (RTL em série), sem controle de válvula integrado, sem ID de ferramenta ou TSI na ferramenta.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  SA10
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • Observação: O SA10 suporta o uso apenas de sensores NPN.
  • O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
  • Conectores do tipo MS fornecidos para interface com o cliente.
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2 em série), Lock e Unlock (tipo sinking) fornecidas.
  • Até 19 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • Um módulo adaptador de ar (Jxx) com portas de alimentação Lock e Unlock é normalmente integrado ao módulo SA10-M para acionamento do mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Alojamentos/capas de alumínio
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24 VCC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.7 kg
Peso do lado da ferramenta 0.6 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição SA10-M 19 pass-through
SA10-T 18 de passagem
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo SA10 Desenhos English
Manual do Módulo de Controle e Sinalização SA10 Manuais English
Baixar Descrição
9121-SA10-T Discreto, conector MS3102 de 24 pinos, sem ID de ferramenta ou TSI, compatível com o mestre SA10
9121-SA10-M Discreto, conector MS3102 de 24 pinos, sensores NPN, RTL em série, sem válvula integrada
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SA10-M Módulo discreto, conector MS3102 de 24 pinos, compatível com sensores NPN de bloqueio, desbloqueio e RTL (RTL em série), sem controle de válvula integrado – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-SA10-T Módulo discreto, conector MS3102 de 24 pinos, sem Tool-ID ou TSI – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…