Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SA12

Módulos discretos: SA12

Módulo discreto, conector MS3102 de 19 pinos, compatível com sensores PNP de bloqueio, desbloqueio e RTL, sem controle de válvula integrado

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  SA12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas.
  • Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface do cliente.
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Até 15 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • Um módulo adaptador de ar (Jxx) com portas de alimentação de bloqueio e desbloqueio é normalmente integrado ao módulo SA12-M para acionamento do mecanismo de bloqueio do trocador de ferramentas.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaças/tampas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24 VCC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.7 kg
Peso do lado da ferramenta 0.6 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo SA12-M, SA2-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal SA12-M, SA2-T Manuais English
Baixar Descrição
9121-SA2-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 19 sinais Pass-Thru
9121-SA12-M Mestre discreto, conector MS3102 de 19 pinos, compatível com sensores de bloqueio, desbloqueio e RTL, sem controle de válvula integrado
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SA12-M Módulo discreto, conector MS3102 de 19 pinos, compatível com sensores PNP de bloqueio, desbloqueio e RTL, sem controle de válvula integrado – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-SA2-T Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…