Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SA2

Módulos discretos: SA2

Módulo Discreto, Amphenol de 26 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores de Bloqueio/Desbloqueio/R1/R2, ID da ferramenta no lado da ferramenta. (Não se destina ao uso com uma válvula integrada)

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  SA2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas.
  • Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface do cliente.
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Até 19 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • Capacidade de ID da ferramenta (0-999).
  • Um módulo adaptador de ar (Jxx) com portas de alimentação de bloqueio e desbloqueio é normalmente integrado ao módulo SA2-M para acionamento do mecanismo de bloqueio do trocador de ferramentas.
  • Pacote de design compacto.
  • SA3-M (versão em vaso para maior resistência em ambientes com presença de fluidos).

Materiais

  • Alojamentos/capas de alumínio
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24 VCC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Pinos Descrição Passagem SA2-T 19
SA3-T 15 passagens
SA4-T 11 passagens
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo da família SA2 Desenhos English
Desenho do módulo SA2-M, SA7-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal SA2-M, SA3-M, SAx-T Manuais English
Baixar Descrição
9121-SA2-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 19 sinais Pass-Thru
9121-SA3-M Discreto, Amphenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos, suporta sensores L/U/R1/R2 **Não se destina a ser usado com uma válvula integrada**, envasado
9121-SA3-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 15 Pass-Thruu2019s, ID de ferramenta 0-9
9121-SA4-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99
9121-SA2-M Discreto, Amphenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos, suporta sensores L/U/R1/R2 **Não se destina ao uso com uma válvula integrada**
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SA2-M Módulo Discreto, Amphenol de 26 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 (Não se destina a ser usado com uma válvula integrada.) (Combina com SA2-T, SA3-T, SA4-T ou SA5-T) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-SA2-T Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-SA3-M Módulo discreto em vaso, 26 pinos Amphenol, bloco de 19 pinos, suporta sensores L/U/R1/R2 – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-SA3-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 15 passagens, ID da ferramenta 0-9 (compatível com SA2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-SA4-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 11 passagens, ID da ferramenta 0-99 (compatível com SA2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-SA7-T Módulo de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 15 passagens, 0-9 Tool-ID com 0VDC Ref – lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…