Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SC32

Módulos discretos: SC32

Módulo Harting com fiação redundante, compatível com sinais de servoalimentação e codificador, passagem PROFIBUS/DeviceNet, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI na ferramenta e no mestre.

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  SC32
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O Discrete Servo Module permite o controle da ferramenta, a passagem de energia elétrica e conexões de sinal para um servomotor transgun e a passagem de dados de fieldbus (DeviceNet, Interbus, etc.) para o ferramental de fim de braço.
  • O módulo é equipado com um conjunto de conectores Harting 10B. O conjunto de conectores Harting inclui o seguinte: um conector de 8 pinos para alimentação, um conector de 25 pinos para passagem de sinal do codificador e um conector de 12 pinos para sinais de barramento de campo.
  • Para sinais de barramento Device Net, um resistor de terminação pode ser conectado ao conector M12 de 5 pinos.
  • A interface com os sensores integrados RTL, Lock e Unlock do Trocador de Ferramentas é fornecida por meio de (4) conectores M8 de 3 pinos no módulo Master.
  • Um conector de válvula M8 de 3 pinos é fornecido para o controle de travamento/destravamento do Trocador de Ferramentas. Esse conector suporta apenas válvulas de controle de solenoide duplo, que podem ser fornecidas pela ATI como parte do adaptador de válvula (9121-JT5-M).
  • O bloco de pinos com mola permite que os módulos Master e Tool se comuniquem por meio de sua interface quando acoplados.
  • Uma capa de pino flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplado.
  • Todos os circuitos de alimentação e sinal usam pelo menos dois pinos de mola redundantes para fazer a conexão entre o Master e o Tool.

Materiais

  • Carcaças/capas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Especificação Valor
Classificação elétrica Alimentação – 15 Amp/500V (Harting Block c)
Sinal – 3 Amp/24V (Harting Block b)
PROFIBUS/DeviceNet Pass-through – 3 Amp/24V (Harting Block a)
TSI – 1 Amp/30V
ID da ferramenta – 100mA/24V
Peso do lado mestre 1.47 kg
Peso do lado da ferramenta 1.47 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo SC32-M, SC25-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal SC32 Manuais English
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SC25-T Módulo Harting com fiação redundante, suporta sinais de servoalimentação e codificador, passagem PROFIBUS/DeviceNet, 0-9 Tool-ID, TSI na ferramenta – lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-SC32-M Módulo Harting com fiação redundante, compatível com sinais de servoalimentação e codificador, passagem PROFIBUS/DeviceNet, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI no lado da ferramenta e do mestre-mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…