Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: SC8

Módulos discretos: SC8

Módulo Harting compatível com sinais de servoalimentação e codificador, PROFIBUS Pass Thru, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI na ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo:  SC8
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de sinal discreto permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas.
  • Um conector Harting 10B é fornecido para interface no módulo mestre para suportar o Trocador de Ferramentas e a E/S especificada pelo cliente. A interface Harting é compatível com alguns pacotes de robôs ABB.
  • O Tool Module é equipado com um conector de 24 contatos do tipo MIL-5015 para conexões de energia e sinal. Um conector M12, codificado por B, de 5 contatos é fornecido para a interface com os sinais do barramento de campo PROFIBUS. O bloco de pinos com mola permite que os módulos Master e Tool se comuniquem por meio de sua interface quando acoplados.
  • Uma capa de pino flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.

Materiais

  • Alojamentos/capas de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica Energia – 7 @ 13 Amp/500V
Sinal – 17 @ 3 Amp/24V
Trocador de ferramentas (TSI e Tool-ID) – 6 @ 3 Amp/24V
Fieldbus – 2 @ 3 Amp/24V
Peso do lado mestre 1.41 kg
Peso do lado da ferramenta 1.25 kg
Número total de pinos 32
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo SC8 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal SC8 Manuais English
Baixar Descrição
9121-SC8-T Discrete Tool Module, DDK MS3102 Conector de 24 contatos compatível com sinais de servoalimentação e codificador
9121-SC8-M Módulo mestre Harting compatível com sinais de servoalimentação e codificador, PROFIBUS Pass Thru
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-SC8-M Módulo Harting compatível com sinais de servoalimentação e codificador, PROFIBUS Pass Thru, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI no lado da ferramenta-mestre
Suporte de ferramentas 9121-SC8-T Módulo Harting compatível com sinais de servoalimentação e codificador, PROFIBUS Pass Thru, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada, compatível com TSI no lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…