Recursos do produto
Recursos
- O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
- Os conectores M23 de 17 pinos são fornecidos para a interface com os módulos mestre e de ferramentas SD2 para dar suporte ao trocador de ferramentas e às E/S especificadas pelo cliente.
- Conectores M12 macho de 5 pinos são fornecidos para suportar as entradas do sensor de proximidade de bloqueio, desbloqueio e RTL (Ready-To-Lock) do trocador de ferramentas, bem como as saídas de bloqueio e desbloqueio da válvula do trocador de ferramentas.
- Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de ar e válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do trocador de ferramentas.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
Materiais
- Carcaças de alumínio/tampas de Delrin
- Contatos banhados a ródio
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos de nylon.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Sinais de controle – 24VDC Sinais de passagem – 5 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 0.75 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.62 kg |
| Número total de pinos | 19 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-SD2-T | Discreto, conector M23 de 17 pinos (pinos fêmea), TSI |
| 9121-SD2-M | Módulo de sinal mestre discreto com conector M23 de 17 pinos (pinos macho), bloco de 19 pinos, compatível com o Comau Robot Multibus X202 |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-SD2-M
- 9121-SD2-T
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SD2-M | Módulo discreto com bloco de 19 pinos, suportando bloco de E/S PROFIBUS e TSI no lado da ferramenta – mestre |
|
|
9121-SD2-T | Módulo discreto com bloco de 19 pinos, suportando bloco de E/S PROFIBUS e TSI na ferramenta – lado da ferramenta |
|