Recursos do produto
Recursos
- O Discrete Signal Module permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas.
- Conector Turck M27.
- Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- Até 19 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- O conector TSI no Master proporciona uma interrupção no circuito de destravamento da válvula. Em conjunto com um interruptor de limite, esse conector pode ser usado pelo cliente para garantir o desacoplamento do Trocador de Ferramentas somente quando a ferramenta estiver no suporte de ferramentas. Fornecido de fábrica com plugue de aprendizagem (jumper).
- Capacidade do ID da ferramenta (0-999).
- Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
- Pacote de design compacto.
Materiais
- Carcaças/capas de alumínio
- Janela transparente de policarbonato
- Contatos revestidos de metais preciosos
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos de Delrin.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Sinais de controle – 24VDC Sinais de passagem – 5 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 0.36 kg |
| Peso do lado da ferramenta | |
| Número total de pinos | |
| Pinos Descrição |
Passagem SA2-T 19 SA3-T 15 passagens SA4-T 11 passagens |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-SA2-T | Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 19 sinais Pass-Thru |
| 9121-VA7-M | Módulo mestre de sinal discreto com conector Turck de 26 pinos, bloco de 19 pinos, com passagem de válvula integrada |
| 9121-SA4-T | Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 11 Pass-Thruu2019s, 0-99 |
| 9121-SA3-T | Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 15 Pass-Thruu2019s, ID de ferramenta 0-9 |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-SA2-T
- 9121-SA3-T
- 9121-SA4-T
- 9121-VA7-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-SA2-T | Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 – Lado da ferramenta |
|
|
9121-SA3-T | Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 15 passagens, ID da ferramenta 0-9 (compatível com SA2-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9121-SA4-T | Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, 11 passagens, ID da ferramenta 0-99 (compatível com SA2-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9121-VA7-M | Módulo discreto, conector Turck M27 de 26 pinos, bloco de 19 pinos, compatível com sensores L/U/R1/R2 com passagem de válvula integrada. Compatível com TSI. Funciona com as ferramentas da série SA – lado mestre |
|