Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VB12

Módulos discretos: VB12

Módulo de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada (R1 e R2 em série). (Conector VB13-M montado em bloco espaçador de ângulo reto)

Exibir todos os recursos
Número do modelo: VB12
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo VB12/VB13 é equipado com conectores de 36 pinos do tipo MS-3122 para interface com os sensores de travamento, destravamento e pronto para travamento do trocador de ferramentas e para fornecimento de sinais e energia para o ferramental de fim de braço
  • Uma interface elétrica é fornecida no módulo Master para suporte de uma válvula integrada de duplo solenoide (não há suporte para válvula de solenoide simples).
  • Bloco de pinos interno para conexões elétricas da válvula (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem).
  • Até 29 sinais de passagem disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos para vedar a conexão contra umidade e líquidos enquanto estiver acoplada.
  • Para evitar uma liberação involuntária da ferramenta, a energia elétrica para o circuito da válvula de destravamento é encaminhada por meio de uma chave de segurança montada no Master (sensor não incluído). Com o atuador montado no suporte de ferramentas, a chave de segurança garantirá que uma ferramenta só possa ser liberada no suporte de ferramentas.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos revestidos de metais preciosos
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de Delrin.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24VDC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.77 kg
Peso do lado da ferramenta 0.59 kg
Número total de pinos 29
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo VB12 Desenhos English
Desenho do módulo VB12-M, VB13-M, VB12-T Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VB12-M, VB13-M, VB12-T Manuais English
Baixar Descrição
9121-VB13-M Módulo mestre de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre
9121-VB12-M Módulo mestre de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2
9121-VB12-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VB12-M Módulo de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada (R1 e R2 em série) – lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VB12-T Módulo de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos, TSI no mestre, compatível com sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada (R1 e R2 em série) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-VB13-M Módulo de sinal discreto com conector de baioneta PT de 36 pinos montado em bloco espaçador de ângulo reto, TSI no mestre, suporta sensores PNP L/U/R1/R2 e válvula integrada (R1 e R2 em série) – lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…