Recursos do produto
Recursos
- O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
- Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface com o cliente.
- Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (tipos de fonte disponíveis no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
- Até 10 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
- Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
- A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
- Suporta entradas de sensor NPN (tipo afundamento) Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock.
- Pacote de design compacto.
Materiais
- Carcaça e tampa de alumínio
- Janela transparente de policarbonato
- Contatos banhados a ródio
- Vedações de nitrilo
- Bloco de pinos de nylon.
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Classificação elétrica |
Sinais de controle – 24VDC Sinais de passagem – 5 Amp/250V |
| Peso do lado mestre | 0.80 kg |
| Peso do lado da ferramenta | 0.62 kg |
| Número total de pinos | 16 |
| Pinos Descrição | |
| Faixa de temperatura operacional | -28,9 °C a 65,6 °C |
| Tipo de sinal |
| Baixar | Descrição |
|---|---|
| 9121-VB5-M | Módulo mestre de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada |
- Filtrar por Número da peça
- 9121-VB2-T
- 9121-VB5-M
| Número da peça | Descrição | ||
|---|---|---|---|
|
9121-VB2-T | Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 16 passagens (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta |
|
|
9121-VB5-M | Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, Bloco de 19 pinos, Intertravamento do Suporte de Ferramentas, 10 Pass-Throughs, sensores NPN (afundamento) Bloqueados, Desbloqueados e RTL – Lado mestre |
|