Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VB7

Módulos discretos: VB7

Módulo discreto, Amphenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos, suporta sensores L/U/R1/R2 com passagem de válvula integrada (usa válvula solenoide simples ou dupla), TSI na ferramenta e ID da ferramenta (compatível com as ferramentas da série VB)

Exibir todos os recursos
Número do modelo: VB7
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
  • Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface com o cliente.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no adaptador de válvula Jxx com módulo de passagem) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Até 16 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Capacidade do ID da ferramenta (0-99).
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24VDC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Peso do lado mestre 0.77 kg
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho da família de módulos VB7 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VB7-M, VBx-T Manuais English
Baixar Descrição
9121-VB3-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 12 passagens, ID da ferramenta 0-9
9121-VB7-M Módulo mestre de sinal discreto com anfenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos, suporte a sensores L/U/R1/R2 com passagem de válvula integrada (usa válvula solenoide simples ou dupla) **Suporta intertravamento do suporte da ferramenta no lado da ferramenta e funciona com ferramentas da série VB**
9121-VB2-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 16 passagens
9121-VB4-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 8 passagens, ID da ferramenta 0-99
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VB2-T Módulo Discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 16 passagens (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-VB3-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 12 passagens, 0-9 Tool-ID (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-VB4-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, intertravamento do suporte da ferramenta, 8 passagens, 0-99 Tool-ID (compatível com VB2-M) – Lado da ferramenta
Suporte de ferramentas 9121-VB7-M Módulo Discreto, Amphenol de 26 pinos, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 com Passagem de Válvula Integrada – Lado mestre

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…