Módulos discretos: VD2

Módulos discretos: VD2

Módulo Discreto, Amphenol de 26 pinos, Conexão de E/S Remota, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 e Válvula Integrada, TSI na Ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo: VD2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de válvula integrada de sinal discreto permite a comunicação e o controle do trocador de ferramentas, bem como uma conexão de passagem de E/S remota separada.
  • Conectores Amphenol, estilo MS, são fornecidos para a interface de sinal discreto do cliente. Até 16 passagens de sinal estão disponíveis para uso do cliente.
  • Conectores de 12 mm, padrão do setor, são fornecidos para a interface de E/S remota do cliente.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • Botas flexíveis envolvem os blocos de pinos e vedam as conexões contra umidade enquanto estiverem acopladas.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • São fornecidas entradas de sensor de pronto para travar (R1 e R2), travar e destravar.
  • Pacote de design compacto.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 24 VCC
Sinais de passagem – 5 Amp/250V
Sinais de passagem de E/S remota – 4 Amp/250V
Peso do lado mestre
Peso do lado da ferramenta
Número total de pinos 16
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
Desenho do módulo VD2 Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VD2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VD2-M Módulo mestre de sinal discreto com passagem de 19 pinos e passagem de E/S remota Allen Bradley
9121-VD2-T Módulo de ferramenta de sinal discreto com passagem de 19 pinos e passagem de E/S remota Allen Bradley
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VD2-M Módulo Discreto, Amphenol de 26 pinos, Conexão de E/S Remota, Bloco de 19 pinos, Suporta Sensores L/U/R1/R2 e Válvula Integrada, TSI na Ferramenta (Combina com VD2-T) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VD2-T Módulo discreto, Amphenol de 19 pinos, conexão de E/S remota, bloco de 19 pinos, TSI na ferramenta (compatível com VD2-M) – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…