Módulos de controle e sinal

Módulos discretos: VF2

Módulos discretos: VF2

Discreto, Amphenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos. Compatível com sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada. O VF2-M é compatível com TSI no lado da ferramenta

Exibir todos os recursos
Número do modelo: VF2
Fale com nossos especialistas

Recursos do produto Especificações Documentos e downloads modelos CAD 3D Componentes

Recursos do produto

Recursos

  • O módulo de Válvula Integrada de Sinal Discreto permite a comunicação e o controle do Trocador de Ferramentas.
  • Conectores Amphenol, estilo MS, fornecidos para a interface com o cliente.
  • Uma válvula solenoide simples ou dupla integrada (disponível no módulo adaptador de válvula Jxx) controla o mecanismo de travamento do Trocador de Ferramentas.
  • 12 passagens de sinal disponíveis para uso do cliente.
  • Uma capa flexível envolve o bloco de pinos e veda a conexão contra umidade enquanto estiver acoplada.
  • A tecnologia patenteada Tool Stand Interlock (TSI) é fornecida por meio de um conector no módulo Tool. A integração de um interruptor de limite mecânico permitirá que a válvula solenoide integrada desacoplar o trocador de ferramentas SOMENTE quando a ferramenta estiver no suporte.
  • Capacidade do ID da ferramenta (0-9).
  • Entradas de sensores Ready-to-Lock (R1 e R2), Lock e Unlock fornecidas.
  • Suporta a preferência de fiação da Ford.
  • Pacote de design compacto.

Materiais

  • Carcaça e tampa de alumínio
  • Janela transparente de policarbonato
  • Contatos banhados a ródio
  • Vedações de nitrilo
  • Bloco de pinos de nylon.
Especificação Valor
Classificação elétrica Sinais de controle – 12 @ 5 Amp/250V, 5 Amp / 24VDC
Peso do lado mestre 0.69 kg
Peso do lado da ferramenta 0.69 kg
Número total de pinos
Pinos Descrição
Faixa de temperatura operacional -28,9 °C a 65,6 °C
Tipo de sinal
Baixar Tipo de download Idioma
VF2-M, VF3-T Desenho Desenhos English
Manual do módulo de controle e sinal VF2 Manuais English
Baixar Descrição
9121-VF2-M Módulo mestre de sinal discreto com Amphenol de 26 pinos, bloco de 19 pinos, TSI na ferramenta
Número da peça Descrição
Suporte de ferramentas 9121-VF2-M Discreto, 26 pinos Amphenol, bloco de 19 pinos, suporta sensores L/U/R1/R2 e válvula integrada (compatível com VF3-T) – Lado mestre
Suporte de ferramentas 9121-VF3-T Discreto, Amphenol de 19 pinos, bloco de 19 pinos, TSI na ferramenta, 12 passagens, 0-9 ID da ferramenta (compatível com VF2-M) – Lado da ferramenta

Módulos compatíveis

Fale com um especialista

Pronto para superar seus desafios e liberar todo o potencial de seus aplicativos robóticos? Entre em contato com a nossa equipe de especialistas hoje mesmo…